Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
515900
Attacco (componenti) | Viti | Materiale contatto | Argento | Tipo di contatto | 2 interruttori |
---|---|---|---|---|---|
Durata | 1 milioni di cicli | Vita elettrica | 50 000 cicli | Funzioni (interruttori) | momentaneo |
IP nominale | IP40 | Temperatura max(°C) | +55 | Temperatura min(°C) | -25 |
Tipo di montaggio | Pannello anteriore fisso | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 29 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 36 | Tipo prodotto | Contatto | Conformità a RoHS | Sì |
Corrente di commutazione (max)(A) | 2 | Tensione di commutazione(V AC) | 500 | Posizioni interruttori | 2 NC |
Tipo (produttore) | LAS0-A | Peso(g) | 26 |
Si trova sulla pagina di Contatto LAS0-A, il codice articolo è il seguente: 515900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515900.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali