Contatto LAS0-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

515901

Codice componente
515901
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Materiale contatto Argento Tipo di contatto 1 interruttore|1 attuatore
Durata 1 milioni di cicli Vita elettrica 50 000 cicli Funzioni (interruttori) momentaneo
IP nominale IP40 Temperatura max(°C) +55 Temperatura min(°C) -25
Tipo di montaggio Pannello anteriore fisso Misura prodotto (altezza)(mm) 32 Misura prodotto (larghezza)(mm) 29
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 36 Tipo prodotto Contatto Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A) 2 Tensione di commutazione(V AC) 500 Posizioni interruttori 1 NO. 1 NC
Tipo (produttore) LAS0-B Peso(g) 26

Si trova sulla pagina di Contatto LAS0-B, il codice articolo è il seguente: 515901.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515901.

Supporto tecnico