Contatto LAS0-C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

515902

Codice componente
515902
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.11 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Viti Materiale contatto Argento Tipo di contatto 2 indicatori
Durata 1 milioni di cicli Vita elettrica 50 000 cicli Funzioni (interruttori) momentaneo
IP nominale IP40 Temperatura max(°C) +55 Temperatura min(°C) -25
Tipo di montaggio Pannello anteriore fisso Misura prodotto (altezza)(mm) 32 Misura prodotto (larghezza)(mm) 29
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 36 Tipo prodotto Contatto Conformità a RoHS
Corrente di commutazione (max)(A) 2 Tensione di commutazione(V AC) 500 Posizioni interruttori 2 NO
Tipo (produttore) LAS0-C Peso(g) 26

Si trova sulla pagina di Contatto LAS0-C, il codice articolo è il seguente: 515902.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 515902.

Supporto tecnico