Dado cieco ISO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
331331
331340
331354
331360
331380
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Spessore pannello (max.)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Conformità a RoHS Misura filettatura Tipo Tipo (produttore)

0.49 €

1 Disponibile 3 giorni 412.7-M3|M3331331331331

0.57 €

1 Disponibile 3 giorni 3.912.1-M4|M4331340331340

0.60 €

1 Disponibile 3 giorni 5.819.1M5|M5331354331354

0.67 €

1 Disponibile 3 giorni 2.816-M6|M6331360331360

1.53 €

1 Disponibile 3 giorni 422.2-M8|M8331380331380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale (dettagli) Neoprene Materiale EPDM Temperatura max.(°C) +90
Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Copridado Gamma di temperatura(°C) -40 - +90

Supporto tecnico