Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
121845
Colore | Grigio | Materiale (dettagli) | NBR | Materiale | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico max. (peso)(kg) | 350 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 25 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 75 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 75 | Tipo prodotto | Pad anti-vibrazioni | Tipo (produttore) | 121845 |
Si trova sulla pagina di Pad anti-vibrazioni, il codice articolo è il seguente: 121845.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 121845.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali