Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
80510240P000 |
805102400000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco (componenti) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Connettore a innesto | 80.51.0.240.P000 | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Terminale a vite | 80.51.0.240.0000 |
Loading...
Specifiche tempo(s) | 0,1 min | Dimensione verticale(mm) | 60.8 | Larghezza(mm) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 88.8 | Materiale contatto | AgNi | Tipo di contatto | 1 scambio |
Funzioni (relè) | Ritardo attivazione|Bordo di entrata a colpo singolo|Lampeggiatore. simmetrico. impulsi accesi|Ritardo spegnimento tramite contatto ausiliario|Ritardo attivazione/spegnimento tramite contatto ausiliario|Bordo di entrata a colpo singolo tramite contatto ausiliario | IP nominale | IP20 | Tensione di esercizio max.(V DC) | 240|240 |
Temperatura max(°C) | +50 | Tensione di esercizio min.(V DC) | 24|24 | Temperatura min(°C) | -10 |
Tensione di esercizio (gamma) | 24. 24 - 240. 240 V DC. V AC | Tipo prodotto | TDR | Corrente di commutazione (max)(A) | 8 |
Capacità di commutazione (max)(VA) | 2000 | Tensione di commutazione (max)(V AC) | 400 | Gamma temporizzatore (relè) | 2 s|20 s|2 min|20 min|2 h|24 h |
Intervallo di tempo (max)(a) | 24 | Tipo (relè di temporizzazione) | Multifunzione |
Configura
Proprietà di base
Attacco (componenti)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali