Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
942132002
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Colore | Blu | Consumo di corrente | 63 mA a 24 V/DC |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP30 | Velocità di trasferimento LAN | 10 MBit/s|100 MBit/s | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
N. di porte Ethernet | 8 | Tensione di esercizio(V DC) | 24|12 | Tipi di porta | RJ45 |
Alimentazione (LOV) | tramite terminale | Misura prodotto (altezza)(mm) | 102 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 79 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 26 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Tipo (produttore) | 942132002 |
Peso(g) | 150 | Principio di funzionamento | Interruttore non gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali