Montaggio a parete

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
92800150
92800200
92800250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

22.35 €

1 Disponibile 3 giorni 144150AT 1800-150

24.48 €

1 Disponibile 3 giorni 194200AT 1800-200

25.55 €

1 Disponibile 3 giorni 244250AT 1800-250

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Naturale Materiale Alluminio Misura prodotto (larghezza)(mm) 155.8
Misura prodotto (Profondità)(mm) 14.5 Tipo prodotto Attacco per parete Conformità a RoHS
Tipo Superficie Altro Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110 Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile No
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Grado Di Protezione (IP) IP00

Supporto tecnico