Piastra di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41000400
41000500
41000600
41000700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con (dettagli) Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Tipo Tipo (produttore)

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni RCP 160(0) 170(0) (pezzo n. 51 99 95 e 51 98 20)12613641000400M170

6.28 €

1 Disponibile 3 giorni RCP 200(0) (Pezzo n. 51 98 39)144.518341000500M200

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni RCP 250(0) (Pezzo n. 51 98 47)17722741000600M250

9.45 €

1 Disponibile 3 giorni RCP 3100 3500 (ordine n. 53 51 29 e 53 51 44)21626641000700MPL310/350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Marrone Materiale (dettagli) Carta rigida Materiale Carta fenolica
Spessore materiale(mm) 2 Misura prodotto (Profondità)(mm) 2 Tipo prodotto Piastra di montaggio
Conformità a RoHS Tipo Superficie Non trattato Temperatura Di Impiego(°C) -25 - 110
Tipo Di Scatola Aperto Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No
Montaggio Su Guida Portante Possibile No Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No
Aperture Di Ventilazione Presenti No Grado Di Protezione (IP) IP00

Supporto tecnico