Supporto per guida di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
20035000
22035000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (Profondità)
(mm)
Tipo prodotto Tipo Tipo (produttore) Temperatura Di Impiego
(°C)

8.40 €

1 Disponibile 3 giorni 43.53011Fissaggi della guidaTSH 35-2TSH 35-2-30 - 80

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni 1054515.2Adattatore per montaggio su guidaTSH 35TSH 35-10 - 65

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Materiale Plastic Conformità a RoHS
Tipo (varie) Supporti per guide di montaggio Tipo Superficie Non trattato Tipo Di Scatola Aperto
Con Schermatura No Con Tecnica Di Collegamento Per Circuiti Stampati Integrata No Montaggio Su Guida Portante Possibile
Montaggio A Parete Possibile No Scatola Allineabile No Aperture Di Ventilazione Presenti No
Grado Di Protezione (IP) IP00

Supporto tecnico