Passacavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
50062774
50062775
50062776
50062895
50062896
50062897
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Ø morsetto
(mm)
Colore N. componente produttore Foro di montaggio Ø morsetto (max.)
(mm)
Tipo (produttore)

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15Grigio argento (RAL 7001)50062774M3220FD 32

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 19Grigio argento (RAL 7001)50062775M4028FD 40

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni 27Grigio argento (RAL 7001)50062776M5035FD 50

1.85 €

1 Disponibile 3 giorni 15Nero50062895M3220FD 32

2.57 €

1 Disponibile 3 giorni 19Nero50062896M4028FD 40

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 27Nero50062897M5035FD 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Privo di alogeno No IP nominale IP66/IP67 Temperatura max.(°C) +110
Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Passacavo

Supporto tecnico