Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TC-6647528 |
TC-6647532 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 4745157 | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 4745154 |
Loading...
Merci industriali | No | Materiale | PC | Misura prodotto (altezza)(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 60 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 103 | Tipo prodotto | Dimmer a strappo |
Capacità di commutazione (max)(W) | 300 | Capacità di commutazione (min)(W) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali