Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Funzioni (interruttori) | chiusura | Tipo di illuminazione | Nessuno | Materiale | Policarbonato (PC) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max(°C) | 155 | Temperatura min(°C) | -55 | Etichette serigrafia | Nessuno |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 35 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 32 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 10 |
Tipo prodotto | Interruttore a strappo | Corrente di commutazione (max)(A) | 2 | Tensione di commutazione(V AC) | 250 |
Posizione interruttore | 2 x Spento/Acceso |
Configura
Proprietà di base
Colore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali