Clip per connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
221-482
221-483
221-485
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Dimensione prodotto (larghezza)
(mm)
Numero di pin N. componente produttore Tipo (produttore)

0.79 €

1 3 giorni 24.5013.12221-482221-482

0.95 €

1 Disponibile 3 giorni 3218.73221-483221-483

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni 3229.95221-485221-485

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) 0.20 Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) 4
Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) 0.2 Tensione nominale(V) 440 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 18.6
Lunghezza striscia(mm) 11 Collegamento (componenti) Molla di trazione|Connettore morsetto a gabbia Colore Trasparente|Bianco
Tipo prodotto Clip per connettore

Supporto tecnico