Emettitore di raggi UV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
160000
181000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Intensità luminosa I(V)
(mcd)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Angolo di radiazione
(°)
Tipo Lunghezza d'onda
(nm)

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 500+85-25155004PCH02405

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni 230+95-4020YDG-504VC412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Ultravioletto Tipo prodotto UV LED Conformità a RoHS
Tipo di custodia (LED) 5 mm Corrente diretta I(F)(mA) 20 Tensione diretta U(F)(V) 3.5
Tipo (LED) Acqua limpida|Non colorato Tipo (resistore) Conduttore radiale

Supporto tecnico