Giunto di testa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T1904C068
T1904C069
T1904C070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG max. AWG (min.) Colore Gamma sezione trasversale Sezione trasversale (max.)
(mm²)
Diametro interno
(mm)
N. componente produttore Sezione trasversale min.
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo (produttore)

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 1622Rosso0,50–1,50 mm²1.51.7T1904C0680.533.3T1904C068

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 1416Blu1,50–2,50 mm²2.52.3T1904C0691.534.3T1904C069

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni 1012Giallo4-6 mm²63.4T1904C070441T1904C070

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche connettore + guaina termorestringente Materiale contatto Rame Tipo isolamento Isolato
Materiale di isolamento HDPE Tipo prodotto Giunto di testa

Supporto tecnico