Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
738208 |
T1904C059 |
T1904C060 |
T1904C061 |
T1904C062 |
T1904C063 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | AWG max. | AWG (min.) | Colore | Materiale contatto | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | Ø foro (mm) | N. componente produttore | Sezione trasversale min. (mm²) | Conformità a RoHS | Manicotto di supporto | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | 16 | 14 | Blu | Placcatura in rame argentato | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 10.5 | 738208 | 1.5 | Sì | No | M10 | RV 2-10 | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | T1904C059 | 0.5 | - | - | - | T1904C059 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | T1904C060 | 1.5 | - | - | - | T1904C060 | ||
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 16 | 22 | Rosso | Rame | 0,50–1,50 mm² | 1.5 | 5.3 | T1904C061 | 0.5 | - | - | - | T1904C061 | ||
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 14 | 16 | Blu | Rame | 1,50–2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | T1904C062 | 1.5 | - | - | - | T1904C062 | ||
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 | 12 | Giallo | Rame | 4-6 mm² | 6 | 8.4 | T1904C063 | 4 | - | - | - | T1904C063 |
Loading...
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PVC | Tipo prodotto | Terminale ad anello |
---|
Configura
Proprietà di base
AWG max.
AWG (min.)
Colore
Materiale contatto
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
Ø foro(mm)
N. componente produttore
Sezione trasversale min.(mm²)
Conformità a RoHS
Manicotto di supporto
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali