Dimmer a LED

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1564992
559270
TRU-MC-TA-WD-S1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Conformità a RoHS Tipo (produttore) Tensione di esercizio max.
(V)
N. di canali Corrente di uscita (tip.)
(A)
Corrente di uscita (tip.)
(mA)
Segnale di uscita Potenza (max.) P (TOT)
(W)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Uso

19.16 €

1 Disponibile 3 giorni Nero5457-MS-3524-15-Tensione-37Infrarossi|RGB|Dimmer

16.93 €

1 Disponibile 3 giorni Bianco45130SU 120012439-Tensione21640RGB|Dimmer

23.41 €

1 Disponibile 3 giorni -1080TRU-MC-TA-WD-S130--2500--10.10-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Dimmer a LED Tensione di esercizio min.(V) 12

Supporto tecnico