Presa a lamella【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1572192

Codice componente
1572192
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 16 AWG (min.) 14 Colore Blu
Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.5 Larghezza connettore(mm) 2.8
Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 1,50–2,50 mm² Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5
Tipo isolamento Isolato Materiale di isolamento PVC N. componente produttore 737749
Sezione trasversale min.(mm²) 1.5 Tipo prodotto Presa a lamella Misura 2.8 x 0.5 mm
Manicotto di supporto No Gamma di temperatura(°C) Fino a +70 Tipo (produttore) FDFD2-110(5)

Si trova sulla pagina di Presa a lamella, il codice articolo è il seguente: 1572192.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572192.

Supporto tecnico