Fotodiodo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1577319
1577422
1577526
1577527
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore Tipo di custodia (LED) Tipo Tipo (LED) Lunghezza d'onda (max.)
(nm)
Lunghezza d'onda (min.)
(nm)

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Nero5 mm5013 M1 DColorato1100840

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente5 mm5013 M1CAcqua limpida940-

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Trasparente3 mm3004 M1CAcqua limpida1100840

0.13 €

1 Disponibile 3 giorni Nero3 mm3004 M1 DColorato1100840

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Fotodiodo Tensione diretta U(F)(V) 0.4 Produttore TRU COMPONENTS
Tecnologia (LED) Si Tipo (resistore) Conduttore radiale

Supporto tecnico