Connettore Stub

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T1904C036
T1904C037
T1904C105
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Sezione trasversale max. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max. (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min. (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Tipo (produttore)

4.71 €

1 Disponibile 3 giorni RossoT1904C0361.51.50.50.59T1904C036

5.75 €

1 Disponibile 3 giorni BluT1904C0372.52.51.51.515T1904C037

4.13 €

1 Disponibile 3 giorni GialloT1904C105664420T1904C105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Attacco (componenti) Con perforazione d'isolante Materiale contatto Ottone Tensione nominale(V) 600
Numero di pin 2 Tipo prodotto Connettore Stub

Supporto tecnico