Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16528
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 - 10 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 | Ø foro(mm) | 8.4 | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | 16528 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 |
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M8 |
Tipo (produttore) | 16528 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16528 Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 8,4 mm Non i, il codice articolo è il seguente: 16528.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16528.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali