Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 6,5 mm Non isolato Metallo Klauke 1650C6 1 p

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1650C6

Codice componente
1650C6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 6.5
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 1650C6 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Terminale U Misura M6
Manicotto di supporto No Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 1650C6

Si trova sulla pagina di Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 6,5 mm Non isolato Metallo Klauke 1650C6 1 p, il codice articolo è il seguente: 1650C6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1650C6.

Supporto tecnico