Terminale a pin Klauke ST1715 4 mm² 6 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ST1715

Codice componente
ST1715
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore ST1715 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 4
Tipo prodotto Terminale maschio Manicotto di supporto No Tipo (produttore) ST1715
Tipo (varie) Tipo A Diametro pin(mm) 3.6 Area di crimpatura (max.)(mm²) 6
Lunghezza pin(mm) 11

Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke ST1715 4 mm² 6 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: ST1715.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST1715.

Supporto tecnico