Giunto di testa Klauke 20R Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

20R

Codice componente
20R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.44 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 4
Dimensioni (d1 x d4 x l) 3,0 x 5,0 x 25 mm Diametro interno(mm) 3 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 20R Materiale (dettagli) Rame in conformità a EN 13600. stagnato Diametro esterno(mm) 5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 25 Tipo prodotto Giunto di testa Tipo (produttore) 20R

Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 20R Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 20R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 20R.

Supporto tecnico