Capocorda a crimpare 180° M8 35 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 5R8 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5R8

Codice componente
5R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.37 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale(mm²) 35
Sezione trasversale (max.)(mm²) 35 Ø foro(mm) 8.5 N. componente produttore 5R8
Materiale (dettagli) Cu. superficie stagnata Tipo prodotto Capocorda a crimpare Misura filettatura M8
Tipo (produttore) 5R8 Tipo (varie) Senza foro di ispezione

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M8 35 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 5R8 1 pz., il codice articolo è il seguente: 5R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5R8.

Supporto tecnico