Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1650L
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Dimensioni | (l x d4 x d1) 15 x 5,6 x 3,6 mm | Diametro interno(mm) | 3.6 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1650L | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 |
Diametro esterno(mm) | 5.6 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 15 | Tipo prodotto | Connettore parallelo |
Tipo (produttore) | 1650L |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1650L 4 mm² 6 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1650L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1650L.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali