Morsetto a lama Klauke 8201C: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore: 0.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

8201C

Codice componente
8201C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.56 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.5
Larghezza connettore(mm) 2.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PA 6.6 Isolamento (materiale) PA privo di alogeno N. componente produttore 8201C
Materiale (dettagli) CuZn, placcatura in stagno Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Morsetto a lama
Misura 2.8 x 0.5 mm Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 8201C
Tipo (varie) 2.8 x 0.5 mm

Si trova sulla pagina di Morsetto a lama Klauke 8201C: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore: 0., il codice articolo è il seguente: 8201C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 8201C.

Supporto tecnico