Morsetto distributore Klauke 735: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

735

Codice componente
735
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.35 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Angolo di collegamento(°) 180 Spessore connettore(mm) 0.8
Larghezza connettore(mm) 2.8 Materiale contatto Ottone con stagnatura Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 735 Tipo prodotto Terminale distributore Misura 2.8 x 0.8 mm
Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 735 Passo griglia(mm) 3.2

Si trova sulla pagina di Morsetto distributore Klauke 735: Larghezza connettore: 2,8 mm Spessore connettore, il codice articolo è il seguente: 735.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 735.

Supporto tecnico