Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
165410
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 - 25 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 25 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 25 | Ø foro(mm) | 10.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 165410 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M10 | Tipo (produttore) | 165410 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 165410 Sezione trasversale (max.) = 25 mm² Ø foro = 10,5 mm Non, il codice articolo è il seguente: 165410.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 165410.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali