Connettore parallelo Klauke 1650K 4 mm² 6 mm² Non isolato Metallo 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1650K

Codice componente
1650K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.17 €

1 Disponibile 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Placcatura in rame argentato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Dimensioni (l x d4 x d1) 9 x 5,6 x 3,6 mm Diametro interno(mm) 3.6
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 1650K Sezione trasversale min.(mm²) 4
Diametro esterno(mm) 5.6 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 9 Tipo prodotto Connettore parallelo
Tipo (produttore) 1650K

Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1650K 4 mm² 6 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1650K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1650K.

Supporto tecnico