Terminale ad anello Klauke 16303 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 3,2 mm Non

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16303

Codice componente
16303
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.17 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 1,50 - 2,50 mm²
Sezione trasversale(mm²) 1.5 - 2.5 Sezione trasversale (max.)(mm²) 2.5 Ø foro(mm) 3.2
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 16303 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 1.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M3 Tipo (produttore) 16303

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16303 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 3,2 mm Non, il codice articolo è il seguente: 16303.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16303.

Supporto tecnico