Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
650C5
Colore | Giallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 4 - 6 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Ø foro(mm) | 5.3 |
Tipo isolamento | Con isolamento parziale | Materiale di isolamento | PA | N. componente produttore | 650C5 |
Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 | Tipo prodotto | Terminale U |
Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M5 | Tipo (produttore) | 650C5 |
Gamma di temperatura(°C) | fino a +105 |
Si trova sulla pagina di Morsetto a U 4 mm² 6 mm² Ø foro = 5,3 mm Parzialmente isolato Giallo Klauke 650, il codice articolo è il seguente: 650C5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 650C5.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali