Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST1717
Colore | Metallo | Caratteristiche connettore | Versione piatta | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma sezione trasversale | 16 mm² (max.) | Sezione trasversale(mm²) | 16 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 16 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | ST1717 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Tipo prodotto | Terminale maschio | Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | ST1717 |
Tipo (varie) | Tipo B | Diametro pin(mm) | 5.4 | Area di crimpatura (max.)(mm²) | 16 |
Lunghezza pin(mm) | 15 |
Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke ST1717 Versione piatta 16 mm² Non isolato Metallo 1 pz, il codice articolo è il seguente: ST1717.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST1717.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali