Spelacavi【1-2 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1552074
1552082
1829092
1830805
1830813
1830821
1830848
1830856
1830864
5709580
6702940
6708630
6708980
6709520
6709600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Durezza del bordo
(HRC)
Materiale Gamma di esercizio (diametro) Gamma di esercizio (diametro) (max.)
(mm)
Gamma di esercizio (sezione trasversale) (max.)
(mm²)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Peso
(g)
Area di lavoro (sezione trasversale) Sezione trasversale dell’area di lavoro (min.)
(mm²)
Diametro area di lavoro (min.)
(mm)

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio--6160-Da 0,8 fino a 6 mm²0.8-

65.25 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio--5160-Da 0,5 fino a 5 mm²0.5-

24.60 €

1 Disponibile 3 giorni ----0.81175-Da 0,25 fino a 0,81 mm²0.25-

114.71 €

1 Disponibile 11 giorni ----10--Da 0,02 fino a 10 mm²0.02-

38.75 €

1 Disponibile 3 giorni ----10--Da 0,02 fino a 10 mm²0.02-

74.28 €

1 Disponibile 3 giorni ----16--Da 4 fino a 16 mm²4-

54.37 €

1 Disponibile 3 giorni ----4--Da 0,1 fino a 4 mm²0.1-

102.69 €

1 Disponibile 11 giorni ----------

45.67 €

1 Disponibile 3 giorni --Da 2,5 fino a 11 mm11--43--2.5

30.13 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 11 giorni 60Acciaio----12---

40.89 €

1 Disponibile 3 giorni ----6200-Da 0,2 fino a 6 mm²0.2-

35.52 €

1 Disponibile 3 giorni -----160----

43.49 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio--6160-Da 0,8 fino a 6 mm²0.8-

74.28 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio--5160-Da 0,5 fino a 5 mm²0.5-

74.28 €

1 Disponibile 3 giorni -Acciaio--5160-Da 0,5 fino a 5 mm²0.5-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spelacavi

Supporto tecnico