Capocorda a crimpare 90° M6 10 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 42R6 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

42R6

Codice componente
42R6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.97 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 90 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 10
Ø foro(mm) 6.5 N. componente produttore 42R6 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 42R6 Tipo (varie) 90°

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 90° M6 10 mm² Ø foro: 6,5 mm Klauke 42R6 1 pz., il codice articolo è il seguente: 42R6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 42R6.

Supporto tecnico