Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ST1705
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 0,50 – 1 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 0.5 - 1 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 1 | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | ST1705 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato | Sezione trasversale min.(mm²) | 0.50 |
Tipo prodotto | Terminale maschio | Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | ST1705 |
Tipo (varie) | Tipo A | Diametro pin(mm) | 1.8 | Area di crimpatura (max.)(mm²) | 1 |
Lunghezza pin(mm) | 10 |
Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke ST1705 0,50 mm² 1 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: ST1705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ST1705.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali