Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
730
Colore | Blu | Angolo di collegamento(°) | 180 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 6.3 | Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | PVC | Isolamento (materiale) | PVC | N. componente produttore | 730 |
Materiale (dettagli) | CuZn, placcatura in stagno | Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Tipo prodotto | Presa a lamella |
Misura | 6.3 x 0.8 mm | Tipo (produttore) | 730 | Tipo (varie) | 6.3 x 0.8 mm |
Si trova sulla pagina di Presa per lame Klauke 730 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0, il codice articolo è il seguente: 730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 730.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali