Terminale ad anello Klauke 16525 Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 5,3 mm Non i

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16525

Codice componente
16525
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 - 10 mm²
Sezione trasversale(mm²) 10 Sezione trasversale (max.)(mm²) 10 Ø foro(mm) 5.3
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 16525 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato
Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No
Misura filettatura M5 Tipo (produttore) 16525

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16525 Sezione trasversale (max.) = 10 mm² Ø foro = 5,3 mm Non i, il codice articolo è il seguente: 16525.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16525.

Supporto tecnico