Terminale ad anello Klauke 573R8 2 viti Sezione trasversale (max.) = 16 mm² Ø foro = 8,5 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

573R8

Codice componente
573R8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Caratteristiche connettore 2x vite Materiale contatto Catodo in rame, stagnato
Gamma sezione trasversale 10 - 16 mm² Sezione trasversale (max.)(mm²) 16 Ø foro(mm) 8.5
Tipo isolamento Non isolato N. componente produttore 573R8 Sezione trasversale min.(mm²) 10
Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No Misura filettatura M5
Tipo (produttore) 573R8

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 573R8 2 viti Sezione trasversale (max.) = 16 mm² Ø foro = 8,5 mm, il codice articolo è il seguente: 573R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 573R8.

Supporto tecnico