Terminale ad anello Klauke 6506 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 6,5 mm Parziale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6506

Codice componente
6506
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.53 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale(mm²) 4 - 6 Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 6.5
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore 6506
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 4 Tipo prodotto Terminale ad anello
Manicotto di supporto No Misura filettatura M6 Tipo (produttore) 6506

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6506 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 6,5 mm Parziale, il codice articolo è il seguente: 6506.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6506.

Supporto tecnico