Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
19R
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Sezione trasversale(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni | (d1 x d4 x l) 2,3 x 4,2 x 25 mm | Diametro interno(mm) | 2.3 | Tipo isolamento | Non isolato |
N. componente produttore | 19R | Materiale (dettagli) | Rame in conformità a EN 13600. stagnato | Diametro esterno(mm) | 4.2 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 25 | Tipo prodotto | Giunto di testa | Tipo (produttore) | 19R |
Si trova sulla pagina di Giunto di testa Klauke 19R Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 19R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 19R.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali