Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
16305
Colore | Metallo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Gamma sezione trasversale | 1,50 - 2,50 mm² |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale(mm²) | 1.5 - 2.5 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 2.5 | Ø foro(mm) | 5.3 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 16305 | Materiale (dettagli) | Cu-ETP. stagnato |
Sezione trasversale min.(mm²) | 1.50 | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No |
Misura filettatura | M5 | Tipo (produttore) | 16305 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16305 Sezione trasversale (max.) = 2,50 mm² Ø foro = 5,3 mm Non, il codice articolo è il seguente: 16305.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16305.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali