Terminale a pin Klauke 705 0,50 mm² 1 mm² Parzialmente isolato Rosso 1 pz. (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

705

Codice componente
705
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.36 €

1 Disponibile 22 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Rosso Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,50 – 1 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.5 - 1 Sezione trasversale (max.)(mm²) 1 Tipo isolamento Con isolamento parziale
Materiale di isolamento PA Isolamento (materiale) PA. N. componente produttore 705
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 0.50 Tipo prodotto Terminale maschio
Manicotto di supporto No Tipo (produttore) 705 Diametro pin(mm) 1.9
Gamma di temperatura(°C) +105 Area di crimpatura (max.)(mm²) 1 Lunghezza pin(mm) 10|10

Si trova sulla pagina di Terminale a pin Klauke 705 0,50 mm² 1 mm² Parzialmente isolato Rosso 1 pz., il codice articolo è il seguente: 705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 705.

Supporto tecnico