Capocorda a crimpare 180° M8 70 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 707F8 1 pz.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

707F8

Codice componente
707F8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.45 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Angolo di collegamento(°) 180 Materiale contatto Placcatura in rame argentato Sezione trasversale (max.)(mm²) 70
Ø foro(mm) 8.5 N. componente produttore 707F8 Tipo prodotto Capocorda a crimpare
Misura filettatura M8 Tipo (produttore) 707F8

Si trova sulla pagina di Capocorda a crimpare 180° M8 70 mm² Ø foro: 8,5 mm Klauke 707F8 1 pz., il codice articolo è il seguente: 707F8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 707F8.

Supporto tecnico