Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
850
Colore | Giallo | Angolo di collegamento(°) | 180 | Spessore connettore(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza connettore(mm) | 6.3 | Materiale contatto | Ottone con stagnatura | Gamma sezione trasversale | 4 - 6 mm² |
Sezione trasversale(mm²) | 4 - 6 | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 6 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
Materiale di isolamento | PVC | Isolamento (materiale) | PVC | N. componente produttore | 850 |
Materiale (dettagli) | CuZn, placcatura in stagno | Sezione trasversale min.(mm²) | 4 | Tipo prodotto | Morsetto a lama |
Misura | 6.3 x 0.8 mm | Manicotto di supporto | No | Tipo (produttore) | 850 |
Tipo (varie) | 6.3 x 0.8 mm |
Si trova sulla pagina di Morsetto a lama Klauke 850 Larghezza connettore: 6,3 mm Spessore connettore: 0,8, il codice articolo è il seguente: 850.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 850.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali