Terminale ad anello Klauke 6193 Sezione trasversale (max.) = 0,40 mm² Ø foro = 3,3 mm Parz (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6193

Codice componente
6193
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.39 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 0,10 - 0,40 mm²
Sezione trasversale(mm²) 0.1 - 0.4 Sezione trasversale (max.)(mm²) 0.40 Ø foro(mm) 3.3
Tipo isolamento Con isolamento parziale Materiale di isolamento Poliammide N. componente produttore 6193
Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 0.10 Tipo prodotto Terminale ad anello
Manicotto di supporto No Misura filettatura M3 Tipo (produttore) 6193

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 6193 Sezione trasversale (max.) = 0,40 mm² Ø foro = 3,3 mm Parz, il codice articolo è il seguente: 6193.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6193.

Supporto tecnico