Terminale ad anello Klauke 16505 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 5,3 mm Non in

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

16505

Codice componente
16505
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.29 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Metallo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Gamma sezione trasversale 4 - 6 mm²
Sezione trasversale (max.)(mm²) 6 Ø foro(mm) 5.3 Tipo isolamento Non isolato
N. componente produttore 16505 Materiale (dettagli) Cu-ETP. stagnato Sezione trasversale min.(mm²) 4
Tipo prodotto Terminale ad anello Manicotto di supporto No Misura filettatura M5
Tipo (produttore) 16505

Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 16505 Sezione trasversale (max.) = 6 mm² Ø foro = 5,3 mm Non in, il codice articolo è il seguente: 16505.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 16505.

Supporto tecnico