Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
584R8
Colore | Metallo | Caratteristiche connettore | 4x vite | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato |
---|---|---|---|---|---|
Gamma sezione trasversale | 16 - 25 mm² | Sezione trasversale (max.)(mm²) | 25 | Ø foro(mm) | 8.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 584R8 | Sezione trasversale min.(mm²) | 16 |
Tipo prodotto | Terminale ad anello | Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M5 |
Tipo (produttore) | 584R8 |
Si trova sulla pagina di Terminale ad anello Klauke 584R8 4x vite Sezione trasversale (max.) = 25 mm² Ø foro = 8,5 mm, il codice articolo è il seguente: 584R8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 584R8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali