Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1652L
Colore | Metallo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Gamma sezione trasversale | 10 mm² (max.) |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (max.)(mm²) | 10 | Dimensioni | (l x d4 x d1) 21 x 6,7 x 4,5 mm | Diametro interno(mm) | 4.5 |
Tipo isolamento | Non isolato | N. componente produttore | 1652L | Diametro esterno(mm) | 6.7 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 21 | Tipo prodotto | Connettore parallelo | Tipo (produttore) | 1652L |
Si trova sulla pagina di Connettore parallelo Klauke 1652L 10 mm² Non isolato Metallo 1 pz., il codice articolo è il seguente: 1652L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1652L.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali